VGA342, 3 Port Air Operated Valve

  • Port size: 1/2, 3/4, 1
  • Applicable thread type: Rc, G, NPT, NPTF
  • Type of actuation: Normally open/Normally closed (Changeable)
  • Operating pressure range: 0.2 to 0.9 MPa
  • Impact/Vibration resistance: 150/50 m/s²

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din søgning gav ingen resultater

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

VGA342-
External pilot
Port Size
Thread Type
Passage