VF5000, 5 Port Solenoid Valve w/Rectifier

  • 5 port pilot type valve
  • Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
  • Built-in full-wave rectifier (AC)
  • Ambinet temperature: Max. 50°C
  • Enclosure: dust proof

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 27 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

VF5-1
Configuration
Piping
Exhaust
Pressure Specification
Coil specification
Rated Voltage
Lead Wire
Light/Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Thread
Made to Order