One Touch Fitting, 303 Stainless Steel, Union Elbow - KGL-00

  • SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
  • Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
  • Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
  • Small disconnecting force.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 6 af 6 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

Model