Condensation Checker – PSH

Check your humidity, avoid moisture

  • Protect your equipment from moisture improving OEE – Monitoring of relative humidity and temperature
  • Optimise your installation space – Sensor and display in a single unit
  • Enjoy IO-Link advantages – Your one supplier for your automation needs
  • Rely on user-friendly monitoring of your installation – 2-screen display for showing various values.

Flere egenskaber og funktioner

  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas
  • Relative humidity setting range: 0 to 100 %
  • Relative humidity display accuracy: ±5 % RH ±1 digit
  • Temperature setting range: -5 to 55 °C
  • Temperature display accuracy: ±3 °C ±1 digit
  • 3-colour/ 2-screen display
  • Port Size: R1/8
  • IP65.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 2 af 2 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

PSH--01
Output Specification
Unit Specification
Piping Specification
Option 1
Option 2