Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Produktkatalog

SYJ7000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted & Body Ported

  • Fluid: air
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
  • mm²: body ported range 8,7 - 10,9;
    base mounted 12,7
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Ambient & fluid temp: max. 50° C

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 23 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

SYJ7--Q
Function
Piping
Exhaust
Specifications
Voltage
Lead Wire
Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Thread
Option