SY500, 3 Port Solenoid Valve, Body Ported

  • Fluid: Air.
  • Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
  • Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
  • Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
  • Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 3 af 3 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

SY53---Q
Type of actuation
Solenoid
Coil Specifications
Rated voltage
Electrical Entry
Lead Wire Length
Light/Surge Voltage Suppressor
Manual Override
A, B Port Size
Thread
Option
Made to Order
CE Marked