Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types, M8 Connector (IEC60947-5-2)

  • Fluid: Air.
  • Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
  • Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
  • Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
  • Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Konfigurer dit produkt

 
Type of actuation
Manifold Type
Pilot Type
Rated voltage
Electrical Entry
Light/Surge Voltage Suppressor
Manual Override
A, B Port Size
Thread
Made to Order