Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes, Single Action - VHS

  • This product is being discontinued and will be replaced by VHS-D series. Update details here.
  • Modular connection type for connecting to FRL units
  • Flow rate up to 8270 l/min
  • Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
  • OSHA standard compliant (US standard)
  • With built-in silencer for EXH port as an option.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 5 af 5 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

VHS-F
Body Size
Thread
Port Size
Handle/Bonnet Material
Options
Semi-standard
Made to Order