D-A79W, Reed Switch, Rail Mounting, Grommet

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: Relay/PLC.
  • Power voltage: 24V DC.
  • Load current: 5 to 40mA.
  • Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDQ2, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din søgning gav ingen resultater

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

D-A79W
Lead Wire Length