Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Online produktkatalog

Thermo-chiller/Rack Mount Type - HRR

Simplify your temperature control

  • Save space – Mount multiple equipment units together in a rack
  • Ease your control, service and maintenance – Filters and drainage accessible via front panel
  • Facilitate installation – Built-in filters, flow sensors and bypass piping.

Flere egenskaber og funktioner

  • Cooling capacity: 0.95 to 5 kW (50 Hz)
  • Temperature stability: ±0.1 °C
  • Set temperature range: 5 to 35 °C; 15 to 35 °C (HRR010)
  • With heating function and self-diagnosis.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.

Trin 2: Konfiguration

 
Cooling Capacity
Cooling Method
Pipe Thread
Power Supply
DI Water Piping
High-pressure Pump Mounted
Suffix
Feet
Flow Sensor