Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

PSE540, Small Pneumatic Pressure Sensor

  • Compact pressure sensor for pneumatics
  • Proof pressure: 500kPa
  • Accuracy (ambient temp. of 25°C): 2%F.S. or less
  • Repeatability: 0.2%F.S. or less
  • Enclosure: IP40