PS1*00, Electronic Pressure Switch

The air checker, PS1 series, electronic pressure switch is available for positive pressure and for vacuum. PS1 is extremely compact and lightweight. Dimensions are 13W X 10H X 30L (mm) for standard type without connection part. A 2-wire switch is applicable to either NPN or PNP output.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 5 af 5 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

PS00-L
Output Specification
Port
CE Marked