Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

Quick Exhaust Valve, One-touch Fitting - 25A-AQ*40F

  • Compatible with battery manufacturing
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 6 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 1 af 1 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

25A-AQ40F--
Size
Tube Size
Exhaust Port