2 Finger Gripper, Angular Style, Standard - MHC2

  • Maximum gripping moment 1.36 Nm at 0.5 MPa
  • Opening angle from 30° to -10°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 180 c.p.m.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 8 af 8 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

MHC2-
Bore Size
Action
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number