Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

One Touch Fitting, Rotary, Metric - KS

  • Rotary, One-touch fitting (standard)
  • Metric threads
  • Tube OD:  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
  • Maximum operating pressure:  1.0 MPa
  • Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din søgning gav ingen resultater

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

KSH08-03S
Model
Applicable Tube OD
Port Size
Sealant