Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

MB2, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Strokes up to 2700 mm
  • Air cushion and rubber bumper structure.

Konfigurer dit produkt

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
  []
Rod Boot
Pivot Bracket
Rod End
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number