Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

PSE300, Pressure Sensor Controller

  • This product is being discontinued and will be replaced by PSE300A series. Update details here.
  • Pressure sensor controller
  • Response time: 1 ms or less
  • Set pressure resolution: 1/1000
  • Repeatability: ¹0.1% F.S. or less
  • Enclosure: IP40

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 10 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Manualer

Biblioteker

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

PSE3
Input Specification
Input,Output Style
Unit
Option 1
Option 2
Option 3