KBV, Piping Module, Elbow Socket Module

  • Piping module series
  • Material: nylon, soft nylon, polyurethane
  • Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
  • Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din søgning gav ingen resultater

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

KBV-
Body Size
Port Size Applicable Tube