JC(D)Q, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

  • Double acting, single rod, compact cylinder.
  • Lightweight 25 g (ø12 stroke 5).
  • Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
  • Strokes up to 50 mm.
  • Bumper cushion.
  • Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 77 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

JCQ-
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number