IZH10, Handheld Electrostatic Meter

  • Rated charge amount range: ±20.0kV.
  • Minimum display unit: 0.1kV (±1.0 to ±20.0 kV)/0.01kV (0 to ±0.99 kV).
  • Compact & Lightweight: 85g.
  • Backlight for reading in the dark.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 2 af 2 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

IZH10    
Option

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version