Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Online produktkatalog

High Pressure Electro-pneumatic Regulator - ITVX

Accurate high pressure control for diverse gases

  • Control your high-pressure applications - Set pressure of up to 3.0 MPa
  • Boost your control with different gases - Compatible with Ar, N2, CO2 and Air
  • Bet on a precise control - Repeatability of ±0.5 % F.S. or less.

Flere egenskaber og funktioner

  • Maximum supply pressure 5.0 MPa
  • Power consumption: 3 W or less
  • Maximum flow rate: up to 3000 l/min
  • Integrated LED display.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.