Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Flat Head Screwdriver Adjusting, In-line - AS*1F-D

  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 8 af 8 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

AS1F-D
Body Size
Applicable Tubing
Option