Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

HRZ, High Performance Specialty Chiller, Ethylene Glycol Coolant Type

  • Ethylene Glycol Type.
  • Temperature range setting: -20 to 40°C/ 20 to 90°C/ -20 to 90°C.
  • Cooling capacity: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Temperature stability: ±0.1°C.
  • Refrigerant: R404A (HFC).

Konfigurer dit produkt

 
Cooling Capacity
Temperature Set Range
Option