Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

Speed Controllers, Integrated Pilot Check Valve with Residual Pressure Release Valve, With Push-lock, Horizontal – ASP New

  • Port Size: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 0.7 MPa.