I dagens industri spiller elektrisk dreveteknologi en vigtig rolle. SMC tilbyder en bred vifte af tilpasningsdygtige elektriske drevkomponenter, der er perfekte til forskellige bevægelser som lineær bevægelse, rotation, gribning og stop. Vores elektriske aktuatorer og drev opfylder alle dine krav med præcision og alsidighed.
Forestil en verden hvor hver bevægelse forbedres af elektriske løsninger.
Er du nysgerrig efter en skræddersyet elektrisk løsning tilpasset netop dig?
SMC’s avancerede elektriske aktuatorer er synonymt med fleksibilitet – de opererer ikke bare, men transformerer sig også for at imødekomme dine specifikke behov. Udnyt tilpasningsevnen af vores elektriske løsninger, der giver dig kontrol, og hvor systemet justerer sig efter dine specifikke instruktioner.
Fordele ved SMC’s elektriske dreveteknologi
Vores udvalg af elektriske løsninger omfatter batteriløse aktuatorer med absolutte encodere, hvilket eliminerer behovet for regelmæssig vedligeholdelse og sikrer kontinuerlig præcisionsdrift. Vores motorløse aktuatorer har et strømlinet, effektivt design - perfekt til situationer, hvor plads og energibesparelser er afgørende. Sammen med STO-aktiverede controllere for et ekstra lag af sikkerhed går vores løsninger ud over tilpasningsevne – de er smart designet til fremtiden.
Det brede udvalg af mekanik og controllere, kombineret med deres uovertrufne fleksibilitet, gør det muligt for os at med sikkerhed proklamere, at SMC’s elektriske aktuatorløsninger tilbyder dig mange fordele:
- Fleksibel løsninger – En verden af bevægelser til rådighed
- Kontroller det som det passer dig bedst– Digitale I/Os, IO-Link og kommunikationsprotokoller som PROFINET, EtherCAT® og EtherNet/IP™
- Optimer sikkerheden på din maskine – Safe Torque Off-underfunktion med SIL 3, SIL CL og PL e-certificeringer
- Gør din fabrik smartere – SMC’s elektriske løsninger er Industry 4.0/5.0-venlige.
Træd ind i fremtiden med SMC’s bevægelseskontrol