Vakuum ejektor
ZK2-A er en samlet løsning, der omfatter: Forsyningsventil, afblæsningsventil, vakuumafbryder, strømningsjusteringsnåleventil til afbrydelse af vakuum, sugefilter og støjdæmper. Dermed giver den dig øjeblikkelige besparelser i forbindelse med installation og vedligeholdelse.
Derudover er ZK2-A en energibesparende løsning, der giver et effektivt luftforbrug takket være en ejektor med to trin, der i princippet øger luftindsugningen med 50%, mens luftforbruget reduceres med 30%. Forbruget kan yderligere reduceres 90%, når du vælger den digitale trykføler med energibesparende funktion, der tillader intermitterende aktivering, dvs. at vakuumenheden kun aktiveres, når vakuummet falder under den ønskede værdi.
Besøg vores online produktkatalog for at få alt, hvad du har brug for til at konstruere din løsning: Lagerstatus, 3D-model, CAD-fil, driftsmanual, dataark og meget mere.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.