Verdens smalleste 5-ports magnetventil
Vil du reducere inertien på din robotarm? Er du interesseret i at øge din produktivitet, eller vil du være energibevidst?
Kompakt i størrelse og med reduceret inerti er den nye JSY-serie velegnet til at passe perfekt til enhver robot, til værktøjer eller til at blive installeret på bevægelige dele såsom roterende eller indekserende arbejdsborde.
Derudover får du fordel af lavt strømforbrug og kort responstid, som yderligere øger ydeevnen for din applikation. Alsidighed i anvendelse og let montering gør den til det perfekte valg til enhver type applikation.
Fordelene ved verdens smalleste 5-port magnetventil:
• Spar plads - Verdens smalleste ventil: 6,4 mm, der giver dig et stort flow • Forøg din produktivitet - Reducer cyklustider betydeligt • Understøt energieffektivitet og undgå varmeudvikling - Strømsparer giver minimale 0,1 W og forhindrer varmeudvikling • Tilpasser sig til dine specifikke behov - Fleksibel tilslutning til luft og strøm med plug-in. Bund- eller sideport uden plug-in.
Besøg vores online produktkatalog og få alt du har brug for til at bygge din egen løsning: Lagertilgængelighed, 3D-modeller, CAD-filer og meget mere.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.