I dagens industrielle miljø spiller elektrisk drivteknologi en afgørende rolle i adskillige fremstillings- og logistikprocesser. Hos SMC tilbyder vi en bred vifte af yderst tilpasningsdygtige elektriske løsninger, skræddersyet til forskellige bevægelser og applikationer inden for maskinbygning. Uanset om det drejer sig om lineære bevægelser, rotation, greb eller stop, imødekommer vores elektriske aktuatorer alle dine behov med nøjagtighed og fleksibilitet.
Forestil dig en verden, hvor enhver bevægelse forstærkes af elektriske løsninger.
Er du nysgerrig efter en skræddersyet elektrisk løsning, der er skræddersyet til netop dig?
SMC's avancerede elektriske aktuatorer tilpasses dine behov og giver dig fuld kontrol.
Fordele ved SMCs elektriske drivteknologi
Vores udvalg af elektriske løsninger har batteriløse aktuatorer med absolutte encodere, hvilket eliminerer behovet for regelmæssig vedligeholdelse og sikrer kontinuerlig præcisionsdrift. Vores motorløse aktuatorer med et strømlinet, effektivt design - perfekt til situationer, hvor plads- og energibesparelser er afgørende. Med STO-aktiverede controllere for ekstra sikkerhed, får du løsninger der er udviklet til fremtiden.
Se de mange fordele ved vores elektriske løsninger her:
- Udfør enhver bevægelse, hvor som helst, på din måde – En verden af bevægelse til din rådighed
- kontroller det, som det passer dig bedst – Digital I/Os, IO-Link, og kommunikationsprotokoller som f.eks PROFINET, EtherCAT®, og EtherNet/IP™
- Øg sikkerheden på din maksine – Safe Torque Off sub-function with SIL 3, SIL CL og PL e certifications
- Gør din fabrik smart – SMC elektriske løsninger er Industri 4.0 venlige.
Fremtidens bevægelsesløsninger finder du hos SMC, hvor dine bevægelsesmuligheder er ubegrænsede.