Push-lock? Hvad er det du får?
En unik mekanik i hastighedsreguleringsventilerne AS-A & AS-FS, der er designet til at nedsætte din opstillingstid. Gennemsnitligt har du kun brug for 8 sekunder - uden værktøj - til at indstille dine cylinderes hastighed. Desuden leveres AS-FS med indikator i toppen. Dette giver dig mulighed for hurtigt og sikkert at opnå ens indstillinger - hver gang. Derved får du en endnu lavere opstillingstid og en større driftssikkerhed.
Speed controllerne kan anvendes i de fleste applikationer til industriel automation: Fås som vinklet, universel eller in-line, med meter-in og meter-out konstruktion, i rustfrit stål og forskellige størrelser. Alle disse egenskaber giver dig - sammen med den integrerede lynfitting - nemmere og hurtigere montering og justering. Enkeltheden og fleksibiliteten bag disse 2 serier af hastighedsreguleringsventiler er det, der gør det: "Nemmere. Hurtigere".
Se de fordele du får med speed controllerne AS-A & AS-FS til din applikation her:
•Indsæt, juster og lås - Synlig skala & Integreret lynfitting
•Forbedrer kvaliteten i din proces & Sætter indstillingen op i fart - Opnå ens indstillinger hurtigt og sikkert - hver gang
•Monteres som du vil - Mulighed for mange konfigurationer og størrelser.