Flow Controller for Water – FC3W

Reliable and stable flow control, robust design

  • Get a linear flow rate – Dynamic control of water flow rate from a proportional electrical control signal
  • Make set point control reliable – ±5 % F.S. of flow rate control accuracy
  • Focus on environmental resistance – IP65 enclosure with M12 connector as standard.

Flere egenskaber og funktioner

  • Rated flow range: up to 16 l/min
  • Inputs/outputs: analogue current/voltage with external control stop input
  • Responsiveness: 10 s or less
  • Grease-free.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 4 af 4 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

FC3W5---
Flow rate
Thread Type
Port Size
Input/Output
Option 1
Option 2
Operation Manual