Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Produktkatalog

EVZM500, 5 Port Mechanical Valve, European

  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
  • Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
  • Effective area (mm²): 10,9
  • Thread: G(PF)
  • Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 16 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

EVZM55-F01-
Body Option
Style
Suffix
Accessory