EVM800, 800 Series, 3 Port Mechanical Valve, European

  • Fluid: air
  • Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
  • Effective area (Cv): 6mm 2 (0.33)
  • Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
  • Port size (nominal size): 1/8 (6A)
  • European threads G(PF)

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 3 af 3 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

EVM830-F01-
Actuator Type