Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Vælg den rigtige trykbooster

Øg kun trykket i den valgte applikation

Hvis du har brug for at øge trykket på en af dine processer, er øgning af hele linjetrykket både ineffektivt og dyrt. En trykbooster er den perfekte løsning til kun at øge trykket der, hvor det er nødvendigt.

Vores software til at vælge den rigtige trykbooster giver dig mulighed for at finde den bedst egnede booster afhængigt af dit kredsløb. Vælg komponenter, deres egenskaber og driftsforhold, og softwaren vælger den optimale løsning til dig.

Start mit valg

*Softwarens tekniske detaljer: Booster Regulator Selector

Vil du vide mere om SMC’s trykboostere?

Så kan du tage et kig i det online produktkatalog og se hele udvalget af trykboostere.

  • Inkluderede produktserier

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Inkluderede produktserier

  • VBA trykbooster

Forholdsregler

  • De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
  • SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.
  • Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
  • SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
  • Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Harddisk: 500 MB eller mere fri diskplads (ved installering af et software produkt)
  • Skærm: 1024×768pixels eller mere kan anbefales
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere kan anbefales.