Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Vælg den rigtige lufttank

Find den lufttank, der passer til din applikation

Har du nogensinde været i tvivl om hvilken luftmængde, du har brug for at lagre til en pneumatisk applikation?

Størrelsessoftwaren til lufttank kan hjælpe dig med at finde luftforbruget i din proces og føre dig til den bedst egnede lufttank fra SMC.

Ved at vælge komponenterne i det pneumatiske system, deres specifikationer og arbejdscyklus samt driftsforholdene beregnes den krævede flowkapacitet og du finder derfor frem til, hvilken lufttank der er bedst egnet til opgaven.

Start mit valg

*Softwarens tekniske detaljer: Air tank sizing software

Vil du vide mere om lufttanke fra SMC?

Kig i det online produktkatalog og find ud af mere.

  • Inkluderede produktserier

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Inkluderede produktserier

  • VBAT, lufttank med lille kapacitet

 

Forholdsregler

  • De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
  • SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.
  • Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
  • SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
  • Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Harddisk: 500 MB eller mere ledig plads (når der installeres et software-produkt)
  • Skærm: 1024×768 pixels eller mere kan anbefales
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere kan anbefales.