Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Valg af kombineret FRL

Find den rigtige kombination til dit system

Ønsker du at give dit pneumatiske system det optimale niveau af kvalitetsluft?

Softwaren til valg af luftbehandlingsenhed hjælper dig med at finde den passende F.R.L.-enhed til dine behov under hensyntagen til linjens driftsforhold og dine præferencer med hensyn til filtrering, regulering og smøring.

Start mit valg

*Softwarens tekniske detaljer: Air Combination Selector ver. 1.2.00

Vil du vide mere om enheder til luftbehandling fra SMC?

Tag et kig i det online produktkatalog og oplev hele det brede sortiment af FRL-enheder

  • Inkluderede produktserier

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Inkluderede produktserier

  • AC-A: Luftfilter + regulator + smøreapparat
  • AC[]A-A: Filterregulator + smøreapparat
  • AC[]B-A: Luftfilter + regulator
  • AC[]C-A: Luftfilter + tågefilter + regulator
  • AC[]D-A: Filterregulator + tågefilter
  • AC-B: Luftfilter + regulator + smøreapparat
  • AC[]A-B: Filterregulator + smøreapparat
  • AC[]B-B: Luftfilter + regulator
  • AC[]C-B: Luftfilter + tågefilter + regulator
  • AC[]D-B: Filterregulator + tågefilter modulært
  • AR-A: Regulator
  • AW-A: Filterregulator
  • AF-A: Luftfilter
  • AFM-A: Tågefilter
  • AFD-A: Mikrotågefilter
  • AL-A: Smøreapparat
  • AR-B: Regulator
  • AW-B: Filterregulator

 

Forholdsregler

  • De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
  • SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.
  • Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
  • SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
  • Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Harddisk: 500 MB eller mere ledig plads (når der installeres et software-produkt)
  • Skærm: 1024×768 pixels eller mere kan anbefales
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere kan anbefales.