Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Valg af elektrisk klemcylinder

Find en robust klemcylinder på den nemme måde

Ikke tid til at analysere, hvilken elektrisk klemcylinder du har brug for til dine applikationer? Vil du undgå at bruge tid på beregninger for valg den rigtige størrelse?

Elektriske klemcylindre anvendes ofte til fastspændingsopgaver i miljøer, der udsættes for gnister fra lysbue- eller punktsvejsning. Som for eksempel i bilindustrien - men det kan være en kompleks opgave at foretage et korrekt valg.

Ved at introducere parametre fra din applikation hjælper dette værktøj dig med at vælge den klemcylinder og den klemarm, du har brug for.

Start mit valg

*Softwarens tekniske detaljer: Power clamp cylinder selector v.2.1.01 (87MB)

Måske har du også brug for:

Vil du vide mere om elektriske klemcylindre fra SMC?

Besøg det online produktkatalog og oplev det brede sortiment af klemcylindre.

  • Inkluderede produktserier

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Inkluderede produktserier

CKZ3: Ø50, Ø63
CKZ2N: Ø50, Ø63, Ø80
CKZT: Ø25, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80

Forholdsregler

1. De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
2. Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.
3. Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
4. SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
5. SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.

 

 

 

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.