Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Vælg den rigtige drejeaktuator

Få den rotation, du har brug for

Valg af den rigtige drejeaktuator er afgørende for at garantere den helt rigtige ydeevne og effektivitet på de applikationer, hvor du har brug for en roterende bevægelse.

Hvis du er i tvivl om, hvilket SMC-produkt der bedst passer til dine behov, hjælper dette simple værktøj dig med valget af den rigtige drejeaktuator.

Blot ved gennemgå en række illustrationer, der viser karakteristika for din applikation og data om belastning og driftsforhold, finder du den ideelle drejeaaktuator til din applikation.

 

Start mit valg

Softwares tekniske detaljer: Rotary actuator selector v.1.7.01 (87MB)

Måske er det her også noget for dig?

Vil du vide mere om SMC’s drejeaktuatoer?

Besøg det online produktkatalog og oplev det brede sortiment af drejeaktuatorer.

  • Inkluderede produktserier

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Inkluderede produktserier

  • CRB2-Z: Drejeaktuator/Fanetype
  • CRBU2-Z: Fritmonteret drejeaktuator/Fanetype
  • CRB1: Drejeaktuator/Fane
  • MSU: Drejebord/Fane
  • CRJ: Miniaturedrejeaktuator/Rack & Pinion-stil
  • CRA1-Z: Drejeakturator/Rack & Pinion-type
  • CRQ2: Kompakt drejeaktuator/Rack & Pinion-stil
  • MSQ: Drejebord/Rack & Pinion-stil
  • MSZ: Drejebord, 3 positioner
  • CRQ2X: Kompakt drejeaktuator, lavhastighed/Rack & Pinion-stil
  • MSQX: Drejebord, lavhastighed/Rack & Pinion-stil
  • MRQ: Drejecylinder (Lineær bevægelse og separat drejebevægelse)

 

Forholdsregler

1. De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
2. Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.
3. Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
4. SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
5. SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til den online version:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Hard disk: 500 MB eller mere ledig plads (Når softwaren installeres)
  • Skærm: 1024×768pixel eller mere
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere.