Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Valg af pneumatisk griber

Bliv klar til opgaver med Pick & Place

Håndtering af forskellige typer og størrelser af emner er en kontinuerlig udfordring i hver applikation. Fra SMC tilbyder vi dig et bredt udvalg af luftgribere, miniature eller med lang slaglængde, fra 2 til 4 fingre, parallel- eller vinkelåbning, der dækker alle dine behov og sikrer effektivitet, hastighed og driftssikkerhed i en produktionsproces.

Ved hjælp af dette værktøj til valg af den rigtige komponent finder du ud af, hvilken model pneumatisk griber du har brug for. Du skal bare indtaste nogle data fra din applikation.

Start mit valg

Softwarens tekniske detaljer: Air gripper selector

Måske har du også brug for:

Vil du vide mere om luftgribere fra SMC?

Kig i det online produktkatalog og oplev det brede sortiment af gribere.

  • Inkluderede produktserier

  • Vejledning

  • Systemkrav

Inkluderede produktserier

MHZ2: Parallelgriber (2 fingre)   
MHF2: Lavprofilgriber (2 fingre)   
MHL2: Parallelgriber / bred (2 fingre)   
MHR: Roterende luftgruber (2 fingre, 3 fingre)   
MHK2: Griber i kilekamdesign (2 fingre)   
MHS: Parallelgriber (2 fingre, 3 fingre, 4 fingre)   
MHC2: Vinkelgriber (2 fingre)   
MHT2-Z: Selvlåsende griber (2 fingre)   
MHY2:  Vinkelgriber, 180°, smalle fingre (2 fingre)   
MHW2: Vinkelgriber, 180°, brede fingre (2 fingre)

Vejledning

1. De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
2. Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.
3. Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
4. SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
5. SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.