Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Beregn fyldning og tømning af lufttank

Styring af tider for størst mulig effektivitet

Kræver dit pneumatiske kredsløb en højere gennemstrømningshastighed eller et højere tryk end det, din linje kan levere? Det betyder, at du har brug for en lufttank, og i så fald skal du vide, hvor lang tid det tager at fylde og tømme den.

Denne beregner hjælper dig med at fastslå fyldnings- og tømningstiderne for den lufttank, du har valgt. Samt tryk- og temperaturforholdene ved isotermiske og adiabatiske ændringer.

Start min beregning

Måske er du også interesseret i:

  • Vejledning

  • Systemkrav

Vejledning

Overfør den downloadede fil i en midlertidig mappe efter eget valg og kør "setup.exe". Du kan slette den midlertidige mappe, når installationen er afsluttet.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Harddisk: 500 MB eller mere ledig plads (når der installeres et software-produkt)
  • Skærm: 1024×768 pixels eller mere kan anbefales
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere kan anbefales.