Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Vælg den rigtige elektriske aktuator

Fokuser på ydeevne - ikke på kalkulationer

Vil du undgå at bruge for meget tid på at kigge i talrige kataloger og prøve at forstå grafer og/eller udføre beregninger ifølge de foreslåede formler?

Hvis du kan svare ja til dette, har vi løsningen til dig. Nemt og ubesværet. Da vores elektriske aktuatorer tilpasser sig dig, justeres disse konfigurationsværktøjer efter dine behov og finder den optimale elektriske løsning.

Velkommen til en verden af elektriske aktuatorer, hvor innovation og præcisionskontrol mødes for at frigøre sandt potentiale. Vores avancerede software revolutionerer den måde, du interagerer med og administrerer dine elektriske aktuatorer, hvilket får komplekse opgaver til at virke ubesværede og driver dine projekter til nye højder. Find den løsning, der passer bedst til dine behov her:alt sammen i en omfattende, men letlæselig rapport.

Lige så let som det ser ud.

Konfigurator til valg af elektrisk aktuator:

Bevægelse i din magt. At få konkrete referencer til din aktuator og controller er en leg. Effektivitet og nøjagtighed kombineret, alt i nogle få trin. Vores proces giver dig magten til at beregne ydeevnen under forskellige arbejdsforhold under hensyntagen til parametre som hastighed, arbejdsbelastning, orientering, position, acceleration eller decelerationshastigheder. Ved at specificere disse faktorer kan du nemt finde den ideelle SMC elektriske løsning, der er skræddersyet til dine specifikke behov. Vær sikker på, at finde den bedste pasform har aldrig været nemmere - lad os guide dig mod dit optimale valg, uden at du bliver overvældet.

Konfigurator til elektrisk aktuator
Konfigurator til valg af elektrisk aktuator:

Måske har du også brug for:

Vil du vide mere om elektriske aktuatorer fra SMC?

Kig i det online produktkatalog, og oplev det omfattende udvalg af elektriske løsninger, der tilpasser sig til dig.

  • Inkluderede produktserier

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Inkluderede produktserier

LEF: Med føring
LEJ: Ekstra stabil & med føring
LEL: Med føring & slæde
LEM: Lavprofil & med føring
LEY: Med stempelstang
LEYG: Med stempelstang & føring
LES: Kompakt slædebord
LESH: Ekstra stabilt kompakt slædebord
LEPY: Miniature & med stempelstang
LEPS:  Miniature slædebord
LER: Drejeaktuator
LEHZ: 2-finger parallelgriber
LEHZJ: 2-finger parallelgriber m. støvafdækning
LEHF: 2-finger parallelgriber m. stor slaglængde
LEHS: 3-finger parallelgriber

Bemærk:
- Automatisk aftaster, specialtilpasninger og særlige specifikationer er ikke inkluderet.
- Husk at bede din lokale SMC-kontakt om RoHs-certifikatet, når du bestiller.

Forholdsregler

  • De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.

  • Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.

  • Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.

  • SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.

  • SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 90.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 91 eller nyere.
  • Safari 14.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 80.0 eller nyere.