Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Beregning af hovedlinjetrykfald og anbefalet flowrate

Det handler om slanger

Denne software beregner dybest set trykfaldet eller den maksimale strømningshastighed for en slange. Hvorfor er det interessant for dig at kende disse oplysninger?

Når vi taler om en installation, der f.eks. inkluderer lineære aktuatorer, gribere eller endda ventiler, er det grundlæggende at kende trykket for at se, om det er muligt at aktivere komponenterne, og om det vil være muligt at opnå den krævede kraft med de givne elementer. En meget lang eller overdimensioneret slange kan forårsage et trykfald, der fører til en funktionsfejl i installationen.

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Forholdsregler

1. De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
2. Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.
3. Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
4. SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
5. SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales 

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Start min beregning og find din løsning

Måske har du også brug for:

Vil du vide mere om slanger fra SMC?

Kig i det online produktkatalog og oplev det brede sortiment af slanger.