Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Beregn ændring i trykluftsstatus

Lad os se på konsekvenserne af en ændring i luftstatus

Er du bekymret over ændringer i trykket, når luft ledes til eller afluftes fra din tank eller cylinder? Ønsker du at kende ændringerne i tilstand som følge af luftkompression og -ekspansion? Begge spørgsmål kan besvares takket være denne beregner.

Denne software har flere beregningsmønstre:

  • Ændring i tryk
  • Ændring i temperatur
  • Luftmængde
  • Ændring i status.
  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Forholdsregler

1. De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
2. Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.
3. Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
4. SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
5. SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Harddisk: 500 MB eller mere ledig plads (når der installeres et software-produkt)
  • Skærm: 1024×768 pixels eller mere kan anbefales
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere kan anbefales.

Find din løsning her

Måske har du også brug for:

Vil du vide mere om luftcylindre fra SMC?

Kig i det online produktkatalog og oplev det brede sortiment af pneumatiske cylindre fra SMC.