Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Beregn luftforbrug og krav til flowrate

Sæt tal på dit trykluftsystem

Designer du et pneumatisk system, og skal du dimensionere komponenterne? Leder du efter en forbedring på fabrikken, og du skal estimere forbruget af luft?

Denne beregner gør det muligt at finde værdierne for den maksimale og minimale luftstrømningshastighed for en cyklus samt det pneumatiske kredsløbs samlede luftforbrug pr. cyklus. På den måde bliver du i stand til nøjagtigt at dimensionere komponenterne og designe et effektivt system til din fabrik.

Find din løsning

Måske er du også interesseret i det her:

  • Vejledning

  • Systemkrav

Vejledning

  1. Dimensionerings- og beregningsresultaterne opnået fra denne software kan afvige fra dem, der opnås ved brug af faktisk udstyr.
  2. Når du bruger udstyr, der er indeholdt i denne software, bedes du læse "Sikkerhedsinstruktioner", "Sikkerhedsforanstaltninger", "Specifikke produktforholdsregler" og "Specifikationer" beskrevet i udstyrets manual.
  3. Denne software og det udstyr, der er indeholdt i den, kan ændres uden forudgående varsel.
  4. SMC garanterer ikke for kvaliteten med denne software, inklusive nogen af ​​nøjagtigheden af ​​dimensionerings- og beregningsresultaterne opnået fra denne software.
  5. SMC er ikke ansvarlig for skader opstået ved brugen af ​​denne software.

 

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.