Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Beregning af pneumatisk flowrates egenskaber

Kend dine arbejdsbetingelser

Hvis du er ved at dimensionere et pneumatisk kredsløb, og du har brug for at kende betingelserne for dit systems luftstrøm, er denne software den perfekte løsning for dig.

Takket være denne beregner vil du være i stand til at finde flowrate, trykegenskaber og lydkonduktans på et kredsløb, hvor en enkelt enhed eller flere enheder er tilsluttet enten i serie eller parallelt.

  • Vejledning

  • Systemkrav

Vejledning

Overfør den downloadede fil i en midlertidig mappe efter eget valg og kør "setup.exe". Du kan slette den midlertidige mappe, når installationen er afsluttet.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Harddisk: 500 MB eller mere ledig plads (når der installeres et software-produkt)
  • Skærm: 1024×768 pixels eller mere kan anbefales
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere kan anbefales.

Pneumatisk strømningshastighedsegenskabsberegner

Lommeregner for egenskaber for flydende, mættet damp og gasstrømningshastighed

Måske er du også interesseret i: