Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Konfigurator til 2/3-ports ventiler

Vælg den løsning til væskestyring der passer til dine specifikationer

Her får du en enkel online løsning, der hurtigt og overskueligt giver dig den ventil, der bedst passer til dine behov.

Undervejs får du forskellige muligheder for at få det resultat, du ønsker.

Du kan vælge efter:

  • Produktserie
  • Produktspecifikationer
  • Forskellige emner: 
    • Brancher
    • Systemer
    • Med mere
  • Specielle funktioner: 
    • Energibesparelse 
    • Hurtig respons 
    • Lav lækage
    • Med mere.

Nemt at bruge, hvilket gør det nemmere for dig at vælge.

Start mit valg

*Software detaljer: 2/3 Port Valve Selector v.4.1.01

Vil du vide mere om 2/3-ports ventiler fra SMC?

Kig i det online produktkatalog og oplev det omfattende program af 2/3-ports ventiler, der tilpasser sig til dine behov.

  • Omfattede serier

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Omfattede serier

JSXFA:  Ventil til støvfilter     
LVM:2/3-ports kompakte magnetventiler med direkte styring til kemiske væsker     
LVMK:2/3-ports direkte styret isoleret ventil     
SGC:Kølevæskeventil
SGH:Højtrykskølevæskeventil
SX10:2-ports højhastighedsventil     
VCH:50 bar 2/3-ports magnetventil     
VDW:2-ports kompakt, direkte styret magnetventil     
VDW-XF:2-ports kompakt letvægtsmagnetventil for vand og luft     
VNA:2-ports ventil, luftstyret til luft og luft-væskekredsstyring     
VNB:2-ports ventil, luftstyret til generelt brug
VND:2-ports ventil, luftstyret til damp
VQ:2-ports magnetventil, specialpilottype til tør luft
VX2:Kompakt 2-ports magnetventil med direkte styring til generelt brug
VX3:3-ports magnetventil med direkte styret sædeventil     
VXA:2-ports ventil, luftstyret    
VXA3:3-ports ventil, luftstyret     
VXB:Skråsædeventil til generelt brug
VXD:2-ports magnetventil pilotstyret
VXE:Energibesparende 2-ports magnetventil
VXF:2-ports magnetventil, for støvfilter     
VXFA:2-ports luftstyret ventil for støvfilter     
VXH:2-ports magnetventil, membrantype, pilotstyret, for højt tryk     
VXK:2-ports magnetventil med indbygget Y-smudsfilter
VXS:2-ports magnetventil til damp, pilotstyret med nuldifferenstryk
VXZ:2-ports magnetventil, pilotstyret med nuldifferenstryk 

Forholdsregler

  • Størrelses- og beregningsresultater opnået med denne software kan afvige fra dem, der opnås ved hjælp af faktisk udstyr.
  • SMC er ikke ansvarlig for skader, der er opstået ved brugen af denne software.
  • Denne software og udstyret deri kan ændres uden forudgående varsel.
  • SMC garanterer ikke for kvaliteten med denne software inklusive nøjagtigheden af størrelses- og beregningsresultaterne opnået fra denne software.
  • Når du bruger udstyr, der er indeholdt i denne software, skal du læse "Sikkerhedsinstruktioner", "Forholdsregler", "Specifikke produktforholdsregler" og "Specifikationer" beskrevet i manualen til udstyret.

Systemkrav

  • Google Chrome 77.0 eller nyere
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere
  • Microsoft Edge 17 eller nyere
  • Safari 11.0 eller nyere.