High-Speed Pilot Operated Solenoid Valve - DXT1215

Full steam ahead

  • Achieve fast actuator movements - Response time ON at 2.5 ms and OFF at 3 ms
  • Use it in narrow places - Compact size of 91.5 x 16 x 34 mm
  • Get great protection against water - IP67 enclosure.

Flere egenskaber og funktioner

  • 3-port valve
  • Flow rate up to 346 l/min (ANR)
  • Power consumption: 1.5 W (with power-saving circuit)
  • Electrical entry: M8 connector.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 1 af 1 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

DXT1215T-5U-01-X1
Coil
Rated Voltage
Cable length
Light and Surge Voltage Suppressor
4A, 2B Port Size, Thread Piping
Thread Type