Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Produktkatalog

D-P3DWASC/P3DWASE, Magnetic Field Resistant 2 Colours lndication Style Solid State Switch, Direct Mounting

  • Electrical entry: Pre-wired connector.
  • Application Load: 24V DC Relay/PLC.
  • Load current: 6 to 40mA.
  • Applicable Actuator Series: MDB, CDA2, CDQS, CDQ2, MDU, MGP-Z, MGP, MGPW, MDWB, MDNB, CDNA2, CDLQ, MLGP, CDQSY, MBY, CDA2Y, CDQ2Y, CDS2Y, CDQSX, CDQ2X, MK, CKQG, CLKQG, CKG1, CLK2G, RSDQ, RS2H, C96N.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 2 af 2 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

D-P3DWA
Lead Wire Length