Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Produktkatalog

D-F79/F7P/J79, Solid State Switch, Rail Mounting, Grommet

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
  • Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
  • Load current: 5 to 80mA.
  • Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 3 af 3 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

D-
Model
Lead Wire Length