Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

D-C73/C80-588, Reed Switch, Band Mounting, Grommet, ATEX category 3

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
  • Power voltage: 100VAC/24V DC (4 to 8V DC).
  • Load current: 5 to 50mA.
  • Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Konfigurer dit produkt

 
Model
Lead Wire Length