CY1L, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Ball Bushing

  • Slider style: ball bushing bearing
  • Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32, & 40 (mm)
  • Strokes from 50mm through 1000mm
  • Available with high or low magnetic holding force
  • Available with shock absorbers
  • Auto-switch capable

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 3 af 3 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

CY1L-
Bore Size
Port Thread
Magnetic Holding Force
Stroke
 
Adjuster
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number